Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie ermöglicht die Einbindung eines unterlagerten CAN-Bus-Systems in die Inline-Station und somit in das eingesetzte Bussystem. Die Klemme fungiert innerhalb der Inline-Station als CAN-Master für das unterlagerte CAN-System.
IB IL CAN-MA-PAC
-
Kommunikationsmodul
2700196
Inline CAN-Master, zum Anschluss eines CAN-Bus-Systems, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld)
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
BV
Zulassungs-ID: 21595/C1 BVRINA
Zulassungs-ID: ELE121121XGABS
Zulassungs-ID: 22-2226444-PDADNV
Zulassungs-ID: TAA00002CUcULus Listed
Zulassungs-ID: E140324Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Protokoll: Transparent Mode
Übertragungsgeschwindigkeit im CAN-Bus: 250 kBit/s
Kleinster Datentyp: 1 Byte
Maximale Datenbreite 2 x 64 Byte (= 128 Byte = 64 Worte)
DIP-Schalter zur Einstellung der Datenbreite