Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie dient zur Ausgabe digitaler Signale.
IB IL 24 DO8/HD-PAC
-
Digitalmodul
2700172
Inline, Digitalausgabeklemme, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
BV
Zulassungs-ID: 21595/C1 BVRINA
Zulassungs-ID: ELE121121XGABS
Zulassungs-ID: 22-2226444-PDAABS
Zulassungs-ID: 22-2226444-PDABV
Zulassungs-ID: 21595/C1 BVRINA
Zulassungs-ID: ELE121121XGDNV
Zulassungs-ID: TAA00002CUDNV
Zulassungs-ID: TAA00002CUcULus Listed
Zulassungs-ID: E140324cULus Listed
Zulassungs-ID: E140324cULus Listed
Zulassungs-ID: E199827cULus Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
8 digitale Ausgänge
Anschluss der Aktoren in 1-Leiter-Technik
Nennstrom je Ausgang: 500 mA
Gesamtstrom der Klemme: 4 A
Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge