PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Akustisches Element
2700141

Sirenenelement, 7 Töne, 24 V DC, max. 100 dB(A), Tonauswahl über 3 Signalleitungen, schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Situationsabhängige Signalisierung dank Mehrtonsirene
Tonauswahl über drei Signalleitungen fernsteuerbar
Einstellbare Lautstärke
Schutzart: IP65, in montiertem Zustand