PSD-S AE SP1-3 100DB/2 - Akustisches Element
2700137

Sirenenelement, Pulston, 24 V DC, selbstregulierende Lautstärke, max. 100 dB(A), schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Automatische Anpassung der Lautstärke an die Umgebung
Optimale Wahrnehmung durch hohe Lautstärke
Schutzart: IP65, in montiertem Zustand