Dieses optische Signalelement ist als Bestandteil einer modularen Signalsäule vorgesehen. Eine Signalsäule können Sie entsprechend Ihren Anforderungen aus maximal fünf Signalelementen beliebig kombinieren. Setzen Sie maximal fünf optische Signalelemente oder maximal vier optische und ein akustisches Signalelement ein. Setzen Sie ein akustisches Signalelement ausschließlich als oberstes Element ein. Die mechanische und elektrische Verbindung zwischen den Elementen wird durch einen Bajonettverschluss hergestellt. Zum elektrischen Anschluss der Signalsäule stehen Anschlusselemente mit Zugfeder- oder Schraubanschluss zur Verfügung. Für die Montage der Signalsäule steht verschiedenes Zubehörmaterial zur Verfügung. Beachten Sie, dass PSD-S-Signalsäulen (70 mm Durchmesser) mechanisch nicht kompatibel zu PSD-S 50-Signalsäulen (50 mm Durchmesser) sind.
PSD-S OE LED YE
-
Optisches Element
2700122
LED-Dauerlichtelement, 24 V AC/DC, gelb
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Werkzeugloser Elementwechsel
Beliebig kombinierbar
Hohe Leucht- und Farbintensität
LED-Lebensdauer mind. 50.000 h
Geringe Leistungsaufnahme
Schutzart IP65