PSD-S CE-TM SCREW
-
Anschlusselement
2700095
Anschlusselement mit Schraubanschlussklemmen für Rohrmontage
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Montageelement |
Produktfamilie | PSD-S |
Lieferumfang | Abschlussdeckel und Dichtung |
Abschlussdeckel und Dichtung | |
Anzahl montierbarer Signalelemente | max. 5 |
ohne Aderendhülse | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | ... 15 |
Abisolierlänge | 7 mm |
mit Aderendhülse | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | ... 15 |
Abisolierlänge | 7 mm |
starr | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Abisolierlänge | 7 mm |
Maßzeichnung |
|
Höhe | 27 mm |
Durchmesser | 69 mm |
Farbe | schwarz |
Material | PA-GF |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65, in montiertem Zustand |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 50 °C |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG und zur Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG |
Montageart | Rohrmontage (Dichtung bei jedem Element vormontiert) |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2700095 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | DRL116 |
GTIN | 4046356490979 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 97,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 91,8 g |
Zolltarifnummer | 85319000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371232 |
ECLASS-15.0 | 27371232 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001152 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 46171600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
SCIP | fe62944d-02d0-45ae-8ccd-0134fffbf601 |
Kompatible Produkte
-
PSD-S ME A-SH M18 - Adapter 2700150
-
PSD-S ME BT 110 - Montagematerial 2700156
-
PSD-S ME T-M 250 - Montagematerial 2700157
-
PSD-S ME T-M 400 - Montagematerial 2700158
-
PSD-S ME T-M 1000 - Montagematerial 2700154
-
PSD-S ME B-M - Montagematerial 2700164
-
PSD-S ME B-P - Montagematerial 2700163
-
PSD-S ME T-P 45 - Montagematerial 2700152
-
PSD-S ME FB - Montagematerial 2700151
-
PSD-S ME OB - Montagematerial 2700153
-
PSD-S ME OB/MB - Montagematerial 2700155
-
PSD-S ME BR-BM/HCR - Montagewinkel 2700149
-
PSD-S ME BR-BM - Montagewinkel 2700143
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg