IB IL 24 DO 32/HD-2MBD-PAC - Digitalmodul
2692898

Inline, Digitalausgabeklemme, Digitale Ausgänge: 32, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

32 digitale Ausgänge
Anschluss der Aktoren in 1-Leiter-Technik
Nennstrom je Ausgang: 500 mA
Gesamtstrom der Klemme: 8 A
Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge