Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie dient zur Erfassung digitaler Signale.
IB IL 24 DI 32/HD-2MBD-PAC
-
Digitalmodul
2692885
Inline, Digitaleingabeklemme, Digitale Eingänge: 32, 24 V DC, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 48,8 mm |
Höhe | 119,8 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Hinweis zu Maßangaben | Gehäusemaße |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Inline-Lokalbus | |
Anzahl Schnittstellen | 2 |
Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
Übertragungsgeschwindigkeit | 2 MBit/s |
Modul | |
ID-Code (dez) | 190 |
ID-Code (hex) | BE |
Längencode (hex) | 02 |
Längencode (dez) | 02 |
Prozessdatenkanal | 32 Bit |
Eingabeadressraum | 4 Byte |
Ausgabeadressraum | 0 Byte |
Registerlänge | 32 Bit |
Bedarf an Parameterdaten | 1 Byte |
Bedarf an Konfigurationsdaten | 4 Byte |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 |
Anzahl der Eingänge | 32 |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
Eingangsspannung | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -3 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 2,8 mA |
Typischer Eingangsstrom je Kanal | 2,8 mA |
Ansprechzeit typisch | 2 ms |
Verzögerungszeit bei Signalwechsel von 0 auf 1 | 2 ms |
Verzögerungszeit bei Signalwechsel von 1 auf 0 | 4 ms |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Inline |
Bauform | modular |
Lieferumfang | inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern |
Anzahl der Kanäle | 32 |
Betriebsart | Prozessdatenbetrieb mit 2 Worten |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3,6 W |
Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
Stromaufnahme | max. 90 mA (HW 00) |
max. 30 mA (ab HW 01) | |
Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 50 mA |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: 7,5-V-Versorgung (Buslogik) / 24-V-Versorgung (Peripherie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 7,5-V-Versorgung (Buslogik) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Peripherie) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2692885 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI131 |
GTIN | 4046356437455 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 203 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 185 g |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
IB IL PD 24V-PAC - Potenzialverteiler 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Potenzialverteiler 2862990
-
IB IL DI/DO 8-PLSET - Stecker-Set 2860950
-
IB IL SCN-8 - Inline-Stecker 2726337
-
FLKM 14-PA-INLINE/32 - Frontadapter 2302777
-
IL CP - Kodierstern 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Beschriftungsfeld 2727515
-
EMT (62X46)R - Einsteckschild 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
EMT (62X10)R - Einsteckschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marker für Klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Marker für Klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marker für Klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Marker für Klemmen 0819233
Ihre Vorteile
32 digitale Eingänge
Anschluss der Sensoren in 1-Leiter-Technik
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg