Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie ermöglicht die Anbindung von INTERFACE-Modulen über den INTERFACE-Systembus an die Inline-Station und somit an das übergeordnete Bussystem. Merkmale: - Einfacher Anschluss von INTERFACE EEM- und/oder EMM-Modulen - Übertragungsgeschwindigkeit 500 kBit/s - Datenbreite im Lokalbus in Abhängigkeit von der Anzahl der angeschlossenen INTERFACE-Geräte über DIP-Schalter oder über Speicherstick-Konfiguration einstellbar - Maximale Datenbreite vom INTERFACE-Systembus zum Lokalbus: 32 Worte (inklusive PCP) - Maximale Datenbreite vom Lokalbus zum INTERFACE-Systembus: 16 Worte - Parametrierung, Konfiguration und Diagnose über FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager) möglich - Serielle Schnittstelle (S-Port) zum Anschluss eines Speichersticks nutzbar - Speicherstick für Konfigurations-Backup nutzbar - Anwendungen: Motor- und Energie-Management; Schalten, Schützen und Überwachen von Antrieben
IB IL IFS-MA-PAC
-
Kommunikationsmodul
2692720
Inline Systembus-Master, zum Anschluss des Interface-Systembusses, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld)
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 24,4 mm |
Höhe | 135 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Inline-Lokalbus | |
Anschlussart | Bussockelmodul |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
INTERFACE-Systembus | |
Anschlussart | Inline-Schirmstecker |
Übertragungsphysik | Single wire |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Unterstützte Protokolle | CAN |
Programmierschnittstelle (S-PORT) | |
Anschlussart | IFS-USB-PROG-ADAPTER |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Unterstützte Protokolle | Seriell |
Lokale Diagnose | |
Fehlermeldungen über den Bus | 9-V-Spannungsversorgung defekt |
Sammelfehlermeldung INTERFACE-Systembus-Fehler | |
Modul | |
ID-Code (dez) | 220 |
ID-Code (hex) | DC |
Längencode (hex) | 1E |
Längencode (dez) | 30 |
Prozessdatenkanal | 60 Byte |
Eingabeadressraum | max. 60 Byte |
Ausgabeadressraum | max. 60 Byte |
Registerlänge | 64 Byte |
Bedarf an Parameterdaten | 1 Byte |
Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Inline |
Bauform | modular |
Betriebsart | Prozessdatenbetrieb mit maximal 31 Worten; PCP mit 1, 2 oder 4 Worten |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,25 W |
Verlustleistung | 1,285 W (Baugruppe) |
Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
Stromaufnahme | max. 78 mA |
typ. 66 mA | |
Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Stromaufnahme | max. 300 mA |
typ. 141 mA | |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung UM, Bus, Logik / INTERFACE-Schnittstelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung UM, Bus, Logik / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: INTERFACE-Schnittstelle / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2692720 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI153 |
GTIN | 4046356448932 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 172,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 170,3 g |
Zolltarifnummer | 85371091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 54cbd787-e76c-471c-9d8b-c87e12e08cdc |
Kompatible Produkte
-
IB IL AO/CNT-PLSET - Stecker-Set 2732664
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-Schirmstecker 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-Stecker 2726337
-
IL CP - Kodierstern 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
EMT (62X10)R - Einsteckschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marker für Klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Marker für Klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marker für Klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Marker für Klemmen 0819233
-
IFS-CONFSTICK - Speicherbaustein 2986122
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Leiterplatten-Steckverbinder 1857919
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Leiterplattenstecker 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Steckerteil 1784729
Ihre Vorteile
Erfassung und Ausgabe von bis zu 31 Messwerten und 16 Stellgrößen
Einfaches Einbinden von bis zu 8 INTERFACE EMM- und EEM-Modulen ab Firmware 1.03
Benutzerfreundliche Parametrierung, Konfiguration und Diagnose über DTMs (Device Type Manager)
Serielle Schnittstelle (S-PORT) inkl. eines Speichersticks zur Sicherung der Konfiguration
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg