Der Buskoppler mit integrierten I/Os ist zum Einsatz innerhalb eines Sercos® Netzwerks vorgesehen und stellt das Bindeglied zum Inline-I/O-System dar. An den Buskoppler können Sie bis zu 63 Inline-Teilnehmer anreihen. Der Buskoppler unterstützt maximal 16 PCP-Teilnehmer. Für die Integration der Inline-Station in das Programmiersystem steht eine entsprechende SDDML-Datei zur Verfügung. Diese Datei steht unter folgender Adresse zum Download bereit: phoenixcontact.net/product/2692380.
IL S3 BK DI8 DO4 2TX-PAC
-
Buskoppler
2692380
Inline, Buskoppler, Sercos, RJ45-Buchse, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Ausgänge: 4, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern, Beschriftungsfeldern und Abschlussplatte
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 80 mm |
Höhe | 119,8 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Hinweis zu Maßangaben | Maßangaben mit Steckern |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Sercos | |
Anzahl Schnittstellen | 2 |
Anschlussart | RJ45-Buchse |
Inline-Lokalbus | |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s / 2 MBit/s (automatische Erkennung, kein Mischsystem) |
Sercos | |
Gerätetyp | Sercos Slave |
Systemgrenzen | |
Anzahl der unterstützten Teilnehmer | max. 63 (pro Station) |
Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 63 |
Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | max. 16 |
Anzahl unterstützter Abzweigklemmen mit Fernbusstich | 0 |
Modul | |
ID-Code (hex) | none |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2 Typ 1 |
Anzahl der Eingänge | 8 |
Anschlussart | Inline-Stecker |
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Eingangsspannung | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -30 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 3 mA |
Typischer Eingangsstrom je Kanal | typ. 3 mA |
Ansprechzeit typisch | ca. 500 µs |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Suppressordiode |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
Anschlussart | Inline-Stecker |
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 4 |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz; Freilaufbeschaltung im Ausgangstreiber |
Ausgangsspannung | 24 V DC -1 V (bei Nennstrom) |
Maximaler Ausgangsstrom je Modul | max. 2 A |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Ausgangsspannung im ausgeschalteten Zustand | max. 500 mV |
Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | max. 500 µA (Im nicht belasteten Zustand kann auch an einem nicht gesetzten Ausgang eine Spannung gemessen werden.) |
Nennlast induktiv | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
Nennlast Lampen | 12 W |
Nennlast ohmsch | 12 W |
Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse | rückspannungsfest |
Verhalten bei Überlast | Auto-Restart |
Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
Verhalten beim Spannungsabschalten | Der Ausgang folgt der Spannungsversorgung unverzögert |
Signalverzögerung | < 40 µs (ton, Leerlauf) |
< 50 µs (ton, Last = 0,5 A) | |
< 350 µs (toff, Leerlauf) | |
< 235 µs (toff, Last = 0,5 A) | |
Überstromabschaltung | min. 0,7 A |
Ausgangsstrom bei Massebruch im ausgeschalteten Zustand | max. 25 mA |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Inline |
Bauform | modular |
Lieferumfang | inklusive Inline-Steckern, Beschriftungsfeldern und Abschlussplatte |
Anzahl der Kanäle | 12 |
Diagnose-Meldungen | Kurzschluss oder Überlast der digitalen Ausgänge ja |
Ausfall der Sensorversorgung ja | |
Ausfall der Aktorversorgung ja |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 6,8 W |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz, Verpolschutz der Versorgungsspannung; 35 V Suppressordiode |
Potenziale: Buskopplereinspeisung UBK; Aus der Buskopplereinspeisung werden die Logikversorgung UL (7,5 V) und die Analogversorgung UANA (24 V) erzeugt. | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 1 A (mit maximaler Anzahl angeschlossener I/O-Klemmen) |
typ. 60 mA (ohne angeschlossene I/O-Klemmen) | |
Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC |
Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 8 A |
min. 3 mA (ohne angeschlossene Peripherie) | |
Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 8 A |
min. 3 mA (ohne angeschlossene Peripherie) |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2692380 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI11C |
GTIN | 4046356325882 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 343,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 298 g |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 140324cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 140324EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 304c9b95-6ddf-430e-8bc3-3711d6286f17 |
Kompatible Produkte
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
E/AL-NS 35 - Endhalter 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - Stecker-Set 2878599
-
IB IL FIELD 8 - Beschriftungsfeld 2727515
-
EMT (62X46)R - Einsteckschild 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
EMT (62X10)R - Einsteckschild 0800057
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-Steckverbinder 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-Steckverbinder 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datenkabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Netzwerkkabel 1411842
Ihre Vorteile
2 Ethernet-Ports
Automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus (500 kBit/s oder 2 MBit/s)
8 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge (On-Board)
Minimale Sercos Zykluszeit 250 µs
FSP-IO (Function Specific Profile-IO) für modulare I/O-Geräte
Maximal 6 Echtzeitverbindungen
Hot-Plugging von Teilnehmern im Sercos Netzwerk
Diagnose-Trace
Internet Protocol Services (IPS)
Sercos Spezifikation V1.3.1
Sercos Diagnose-LED S und Kommunikationsphasen-LED CP
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg