Der Buskoppler mit integrierten I/Os ist zum Einsatz innerhalb eines PROFIBUS-Netzwerks vorgesehen und stellt das Bindeglied zum Inline-I/O-System dar. An den Buskoppler können Sie bis zu 61 Inline-Teilnehmer anreihen. Für die Integration der Inline-Station in das Programmiersystem steht eine entsprechende GSD-Datei zur Verfügung. Diese Datei steht unter der Adresse www.phoenixcontact.com/products am Artikel zum Download bereit.
IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC
-
Buskoppler
2692322
Inline, Buskoppler, PROFIBUS DP, D-SUB-9-Buchse, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Ausgänge: 4, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Maßangaben mit Steckern |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
| PROFIBUS DP | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | D-SUB-9-Buchse |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s |
| Inline-Lokalbus | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (automatische Erkennung, kein Mischsystem) |
| Systemgrenzen | |
| Anzahl der Prozessdaten (Eingangsdaten) | max. 244 Byte |
| Anzahl der Prozessdaten (Ausgangsdaten) | max. 244 Byte |
| Anzahl der unterstützten Teilnehmer (INTERBUS) | max. 63 (pro Station) |
| Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 61 (On-Board-I/Os sind zwei Teilnehmer) |
| Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | max. 16 |
| Anzahl unterstützter Abzweigklemmen mit Fernbusstich | 0 |
| Reaktionszeit der I/Os | typ. 4 ms (angereihte I/Os; Übertragungsgeschwindigkeit: PROFIBUS 1,5 Mbit/s, Lokalbus 500 kbit/s) |
| Programmierdaten | |
| Eingabeadressraum | 8 Bit (oder 1 Byte; Auswahl in der GSD-Datei) |
| Ausgabeadressraum | 4 Bit (oder 1 Byte; Auswahl in der GSD-Datei) |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Bit |
| Registerlänge (Bus) | 16 Bit |
| Registerlänge (Master) | 512 Byte |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2 Typ 1 |
| Anzahl der Eingänge | 8 |
| Anschlussart | Inline-Stecker |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -30 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 3 mA |
| Stromverlauf | begrenzt auf maximal 3 mA |
| Zulässige Leitungslänge zum Sensor | 100 m |
| Typischer Eingangsstrom je Kanal | typ. 3 mA |
| Ansprechzeit typisch | ca. 500 µs |
| Verzögerungszeit bei Signalwechsel von 0 auf 1 | 2,9 ms |
| Verzögerungszeit bei Signalwechsel von 1 auf 0 | 2,9 ms |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlussart | Inline-Stecker |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz; Freilaufbeschaltung im Ausgangstreiber |
| Ausgangsspannung | 24 V DC -1 V (bei Nennstrom) |
| Begrenzung induktiver Abschaltspannung | ca. -30 V |
| Maximale Belastbarkeit je Ausgang | max. 500 mA |
| Maximaler Ausgangsstrom je Modul | max. 2 A |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | max. 10 µA (Im nicht belasteten Zustand kann auch an einem nicht gesetzten Ausgang eine Spannung gemessen werden.) |
| Nennlast induktiv | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Nennlast Lampen | 12 W |
| Nennlast ohmsch | 12 W |
| Maximale Schaltfrequenz bei induktiver Nennlast | 0,5 Hz (1,2 H, 48 Ω) |
| Verhalten bei Überlast | Auto-Restart |
| Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
| Verhalten beim Spannungsabschalten | Der Ausgang folgt der Spannungsversorgung unverzögert |
| Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse | rückspannungsfest |
| Festigkeit gegen dauerhaft angelegte Rückspannung | max. 2 A |
| Signalverzögerung | typ. 2,9 ms |
| Überstromabschaltung | min. 0,7 A |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | modular |
| Lieferumfang | inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern |
| Anzahl der Kanäle | 12 |
| Besondere Eigenschaften | Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet |
| Diagnose-Meldungen | Kurzschluss oder Überlast der digitalen Ausgänge ja |
| Ausfall der Sensorversorgung ja | |
| Ausfall der Aktorversorgung ja | |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 6,3 W |
| Potenziale: Buskopplereinspeisung UBK; Aus der Buskopplereinspeisung werden die Logikversorgung UL (7,5 V) und die Analogversorgung UANA (24 V) erzeugt. | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 0,98 A (mit maximaler Anzahl angeschlossener I/O-Klemmen) |
| min. 80 mA (ohne angeschlossene I/O-Klemmen) | |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC |
| Stromversorgung | max. 0,8 A DC |
| Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 0,5 A DC |
| Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A DC (Summe aus UM + US) |
| Stromaufnahme | max. 8 A DC |
| min. 3 mA (ohne angeschlossene Peripherie) | |
| Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A DC (Summe aus UM + US) |
| Stromaufnahme | max. 8 A DC |
| min. 3 mA (ohne angeschlossene Peripherie) | |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: PROFIBUS-Schnittstelle / Logik (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: PROFIBUS-Schnittstelle / Peripherie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: PROFIBUS-Schnittstelle / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Logik (UBK, UL, UANA) / Peripherie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Logik (UBK, UL, UANA) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Peripherie (UM, US) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2692322 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI112 |
| GTIN | 4046356315272 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 325 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 343,2 g |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a)-I, 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | ec83c317-fef4-4cbe-9543-f03e0f4d2b4d |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 21,112 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
E/AL-NS 35 - Endhalter 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - Stecker-Set 2878599
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
EMT (62X10)R - Einsteckschild 0800057
-
SUBCON-PLUS-PROFIB - D-SUB-Busstecker 2744348
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB-Busstecker 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-Busstecker 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - D-SUB-Busstecker 2313672
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB-Busstecker 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - D-SUB-Busstecker 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB-Busstecker 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB-Busstecker 2744380
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - D-SUB-Busstecker 2902320
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUB-Busstecker 2902318
Ihre Vorteile
Anschluss des PROFIBUS über 9-polige D-SUB-Buchse
Galvanische Trennung zwischen PROFIBUS-Schnittstelle und Logik
8 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge (On-Board)
Maximal 16 PCP-Teilnehmer anschließbar
DP/V1 für Klasse-1- und Klasse-2-Master
Datenübertragungsgeschwindigkeit PROFIBUS von 9,6 kbit/s bis zu 12 Mbit/s
Drehkodierschalter zur Einstellung der PROFIBUS-Adresse
Unterstützte PROFIBUS-Adressen von 0 bis 126
I&M-Funktionen
IO-Link-Call (ab Firmware 2.0)
Betrieb von PROFIsafe-Teilnehmern
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg