Der Buskoppler ist zum Einsatz innerhalb eines EtherCAT®-Netzwerks vorgesehen und stellt das Bindeglied zum Axioline F-I/O-System dar. An den Buskoppler können Sie bis zu 63 Axioline F-Teilnehmer anreihen. EtherCAT® und Safety over EtherCAT® sind eingetragene Marken und patentierte Technologien, lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland. Für die Integration der Axioline F-Station in das Programmiersystem steht eine entsprechende ESI-Datei zur Verfügung. Diese steht unter folgender Adresse zum Download bereit: www.phoenixcontact.com/product/2688899
AXL F BK EC
-
Buskoppler
2688899
Axioline F, Buskoppler, EtherCAT®, RJ45-Buchse, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
LR
Zulassungs-ID: LR2480202TA-02PRS
Zulassungs-ID: TE/1020/880590/21BSH
Zulassungs-ID: 840RINA
Zulassungs-ID: ELE008423XG001ABS
Zulassungs-ID: 20-2059154-PDAEtherCAT
Zulassungs-ID: 0x290783cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch)
Drehkodierschalter
Automatische Adressierung
Abbildung der Station als modulares EtherCAT®-Gerät mittels Modular Device Profile (MDP)
Abbildung der Station als Block-Device möglich
Azyklische Datenkommunikation (Mailbox-Protokolle)
Zyklische Datenkommunikation
Firmware-Update-fähig
Typische Zykluszeit des Axioline F-Lokalbusses ca. 10 µs
Laufzeit im Buskoppler vernachlässigbar (gegen 0 µs)
Unterstützt den Betrieb von Axioline Smart Elements
Unterstützt passive Smart Elements (ab Firmware-Version 1.30)
Unterstützt IOL-CONF (ab Firmware-Version 1.30)
Unterstützt Smart Elements zum Einsatz in einem FSoE-System (ab Firmware-Version 1.31)