Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen. Es dient zur Erfassung der Signale resistiver Temperatursensoren. Das Modul unterstützt alle gängigen Platin- und Nickelsensoren nach DIN EN 60751 und SAMA. Außerdem werden die Sensoren Cu10, Cu50, Cu53 und diverse KTY8x-Sensortypen unterstützt.
AXL F RTD4 1H
-
Temperaturmodul
2688556
Axioline F, Temperaturerfassungsmodul, Analoge Eingänge: 4 (für resistive Temperatursensoren), Anschlusstechnik: 2-, 3-, 4-Leiter (geschirmt), Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
LR
Zulassungs-ID: LR2480202TA-02BSH
Zulassungs-ID: 840RINA
Zulassungs-ID: ELE008423XG001ABS
Zulassungs-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Zulassungs-ID: E238705Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
4 analoge Eingabekanäle zum Anschluss von Temperatur-Messwiderständen (RTD)
Lineare Eingänge 500 Ω und 5 kΩ
Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Integrierte, digitale Sensorlinearisierung
Normierte Messwertdarstellung direkt in °C, °F oder Ω
Messwertanzeige im 16-Bit-Format oder im Floating-Point-Format
Programmierbare Filter
Kurzschlussgeschützte Eingänge
Temperaturstabilität
Sehr hohe Störfestigkeit
Geringe Störemission
Installationsüberwachung durch Kanal-Suchfunktion "Channel Scout"
Gespeichertes Gerätetypenschild