Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

AXL F AO4 1H - Analogmodul
2688527

Axioline F, Analogausgabemodul, Analoge Ausgänge: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

4 analoge Ausgabekanäle zum wahlweisen Anschluss von Spannungs- oder Stromsignalen
Bipolare Spannungsausgänge, unipolare Stromausgänge
Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Kurzschlussfeste Ausgänge
Kein Derating in allen Bereichen
Kurze Signalanstiegszeiten
Treiben hoher Bürden
Gespeichertes Gerätetypenschild