Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen. Es dient zur Erfassung analoger Spannungssignale.
AXL F AI4 U 1H
-
Analogmodul
2688501
Axioline F, Analogeingabemodul, Analoge Eingänge: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, Anschlusstechnik: 2-, 3-, 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, integrierte Sensorversorgung, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
LR
Zulassungs-ID: LR2480202TA-02PRS
Zulassungs-ID: TE/1020/880590/21BSH
Zulassungs-ID: 840RINA
Zulassungs-ID: ELE008423XG001ABS
Zulassungs-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Zulassungs-ID: E238705ABS
Zulassungs-ID: 23-2449604-PDABSH
Zulassungs-ID: 840DNV GL
Zulassungs-ID: TAA00000DFPRS
Zulassungs-ID: TE/1020/880590/21RINA
Zulassungs-ID: ELE008423XG001LR
Zulassungs-ID: LR2480202TA-02cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
4 analoge, bipolare Eingabekanäle zum Anschluss von Spannungssignalen
Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Gleichzeitiges Abtasten aller Kanäle durch Simultaneous Sampling
Hohe Übersprechdämpfung zwischen den Kanälen durch getrennte Signalpfade
Besonders robust gegenüber elektromagnetischen Störungen
Gespeichertes Gerätetypenschild