Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen. Es dient zur Erfassung analoger Stromsignale.
AXL F AI4 I 1H
-
Analogmodul
2688491
Axioline F, Analogeingabemodul, Analoge Eingänge: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-, 3-, 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 Mbit/s, integrierte Sensorversorgung, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
LR
Zulassungs-ID: LR2480202TA-02BSH
Zulassungs-ID: 840RINA
Zulassungs-ID: ELE008423XG001ABS
Zulassungs-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Zulassungs-ID: E238705cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
4 analoge, bipolare Eingabekanäle zum Anschluss von Stromsignalen
Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Gleichzeitiges Abtasten aller Kanäle durch Simultaneous Sampling
Hohe Übersprechdämpfung zwischen den Kanälen durch getrennte Signalpfade
Besonders robust gegenüber elektromagnetischen Störungen
Gespeichertes Gerätetypenschild