AXL F SSI1 AO1 1H - Funktionsmodul
2688433

Axioline F-Funktionsmodul, 1 SSI-Schnittstelle für Absolutwertgeber, 1 analoger Ausgang: 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 2-Leiter-Anschlusstechnik (inklusive Bussockelmodul und Steckern)

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Dauerhafter Überspannungsschutz gegen 24 V DC für alle Schnittstellen
Dauerhafter Kurzschlussschutz für alle Schnittstellen
1 SSI-Schnittstelle
Überwachung der 24-V-Geberversorgung
Unterstützt Übertragungsraten von 62,5 kHz bis 2 MHz für SSI
Auflösung von 8 Bit ... 56 Bit
Unterstützt Gray- und Binär-Code
1 analoger, bipolarer Ausgangskanal zum wahlweisen Anschluss von Spannungs- oder Stromsignalen
Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Gespeichertes Gerätetypenschild