Der Buskoppler ist zum Einsatz innerhalb eines EtherNet/IP™-Netzwerks vorgesehen. Er stellt das Bindeglied zum Axioline F-I/O-System dar. An den Buskoppler können Sie bis zu 63 Axioline F-Teilnehmer anreihen. Für die Integration der Axioline F-Station in das Programmiersystem steht eine entsprechende EDS-Datei zur Verfügung. Diese Datei steht unter folgender Adresse zum Download bereit: www.phoenixcontact.com/product/2688394
AXL F BK EIP
-
Buskoppler
2688394
Axioline F, Buskoppler, EtherNet/IP™, RJ45-Buchse, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 Mbit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
LR
Zulassungs-ID: LR2480202TA-02BSH
Zulassungs-ID: 840RINA
Zulassungs-ID: ELE008423XG001EtherNet/IP CONFORMANCE TESTED TM
Zulassungs-ID: 11399.01cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch)
Übertragungsrate 10 Mbit/s und 100 Mbit/s
Drehkodierschalter zur Einstellung der IP-Adressvergabe und weiterer Funktionen
Firmware-Update-fähig
Laufzeit im Buskoppler vernachlässigbar (gegen 0 µs)
Typische Zykluszeit des Axioline F-Lokalbusses ca. 10 µs
Web-based Management
Unterstützt den Betrieb von Axioline Smart Elements
Unterstützt passive Smart Elements (ab Firmware-Version 1.30)
Unterstützt IOL-CONF (ab Firmware-Version 1.30)
Unterstützt Diag+