AXL F DO8/2 2A 1H - Digitalmodul
2688381

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Axioline F, Digitalausgabemodul, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, 2 A, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

8 digitale Ausgänge
24 V DC, 2 A
Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
Minimale Update-Zeit < 100 µs
Gespeichertes Gerätetypenschild