AXL F PWR 1H - Einspeisemodul
2688297

Axioline F, Nachspeisemodul für die Logikversorgung UBus, max. 4 A, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einspeisung der 24-V-Spannung UL zur Erzeugung der Logikversorgung UBus