Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen. Es dient einerseits zum Erfassen schneller Impulsfolgen von Sensoren und andererseits zum Erfassen von Positionen mittels Inkrementalgeber. Das Modul vereint zwei Zähleingänge für die Auswertung schneller Zählimpulse und zwei Inkrementalgebereingänge für die Positionserfassung.
AXL F CNT2 INC2 1F
-
Funktionsmodul
2688093
Axioline F, Funktionsmodul, Zählereingang, Inkrementalgeber; Zähleingänge: 2; Inkrementalgebereingang: 2, symmetrische Geber gemäß EIA-422 und asymmetrische Geber; Digitale Eingänge: 8, 24 V DC; Digitale Ausgänge: 2, 24 V DC; Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 Mbit/s; Schutzart: IP20; Lieferumfang: inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
LR
Zulassungs-ID: LR2480202TA-02BSH
Zulassungs-ID: 840cRINA
Zulassungs-ID: ELE008423XG001ABS
Zulassungs-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Zulassungs-ID: E238705ABS
Zulassungs-ID: 23-2449604-PDABSH
Zulassungs-ID: 840cDNV GL
Zulassungs-ID: TAA00000DFRINA
Zulassungs-ID: ELE008423XG001LR
Zulassungs-ID: LR2480202TA-02cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
2 Kanäle, je Kanal wählbar: Counter-Funktion (Zählfunktion) oder Erfassen von Positionen mittels Inkrementalgeber
Maximale Eingangsfrequenz: 300 kHz (ein Kanal beschaltet) oder 100 kHz (beide Kanäle beschaltet)
32-Bit-Zähler (auf- und abwärts)
Ansteuerung eines Ausgangs in Abhängigkeit von zwei Grenzwerten
Zähler: Steuerung der Zählung (Source) über einen Steuereingang (Gate)
Zähler: Einmalige oder periodische Zählung
Inkrementalgebererfassung: Erfassen von digitalen Signalen von symmetrischen und asymmetrischen Inkrementalgebern
Inkrementalgebererfassung: Auswertung von Linear- oder Rundachsen
Gespeichertes Gerätetypenschild