AXL F RTD8 1F - Temperaturmodul
2688077

Axioline F, Temperaturerfassungsmodul, Analoge Eingänge: 8 (für resistive Temperatursensoren), Anschlusstechnik: 2-, 3-, 4-Leiter (geschirmt), Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

8 analoge Eingabekanäle zum Anschluss von Temperatur-Messwiderständen (RTD)
Lineare Eingänge 500 Ω und 5 kΩ
Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Integrierte, digitale Sensorlinearisierung
Normierte Messwertdarstellung direkt in °C, °F oder Ω
Messwertanzeige im 16-Bit-Format oder im Floating-Point-Format
Programmierbare Filter
Kurzschlussgeschützte Eingänge
Temperaturstabilität
Sehr hohe Störfestigkeit
Geringe Störemission
Installationsüberwachung durch Kanal-Suchfunktion "Channel Scout"
Gespeichertes Gerätetypenschild