Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen. Es dient zur Erfassung digitaler Signale. Um die Störfestigkeit zu erhöhen, können Sie die Filterzeiten der Eingänge einstellen. Filterzeiten von 100 μs ermöglichen es Ihnen, applikativ eine Zählfunktion mit einer Eingangsfrequenz von maximal 5 kHz umzusetzen.
AXL F DI32/1 1F
-
Digitalmodul
2688035
Axioline F, Digitaleingabemodul, Digitale Eingänge: 32, 24 V DC, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 Mbit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
LR
Zulassungs-ID: LR2480202TA-02BSH
Zulassungs-ID: 840RINA
Zulassungs-ID: ELE008423XG001cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
32 digitale Eingänge gemäß EN 61131-2 Typ 1 und Typ 3
24 V DC, 2,4 mA
Anschluss der Sensoren in 1-Leiter-Technik
Minimale Update-Zeit < 100 µs
Filterzeiten in drei Stufen einstellbar: < 100 µs, 1000 µs oder 3000 µs
Maximale Eingangsfrequenz: 5 kHz
Gespeichertes Gerätetypenschild