ILC 2050 BI-L - Steuerung
2404671

Modularer Inline-Controller für Automatisierungsanwendungen der Gebäudetechnik, Infrastruktur und der Energietechnik. Hat zwei voneinander logisch getrennten IP-Adress Schnittstellen mit je 2 integrierten Fast-Ethernet-Ports. Konfigurierbare Zuordnung der Ethernet-Ports zur Nutzung des Spanning-Tree-Protokolls, Daisy-Chain und redundante Ringstrukturen für optimale Verfügbarkeit. Integriert sind 4 LAN-, 2 USB- sowie 2 RS-485-Schnittstellen. Er ermöglicht den direkten Anschluss von LonMark TP/FT-10-Netzwerken. Die Datenpunktanschlüsse sind erweiterbar durch bis zu 63 Inline-I/O-Module.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zeitoptimales Engineering über das Niagara 4-Framework
Unterstützung aller wichtigen Kommunikationsprotokolle im Automatisierungsbereich der Gebäudeinfrastruktur
Direkter Anschluss von LonMark TP/FT-10 Netzwerken (gemäß CEA-709-Standard)
Planung, Engineering und Visualisierung in dem Java-basierten Niagara 4-Framework
Einfache Erweiterung des Niagara 4-Framework um selbstprogrammierte Funktionen