AXC F 2152 - Steuerung
2404267

Steuerung (SPS), PLCnext Control; Programmierung: Hochsprache und IEC 61131-3; Betriebssystem: Yocto/Linux® (Echtzeit); Programmierwerkzeug: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT-Anbindung: PROFICLOUD und jede Cloud über Cloud-Connectoren; Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Produkt zertifiziert nach IEC 62443-4-2; Prozessor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Linux-Betriebssystem
Unterstützung von Hochsprache und IEC 61131-3 in Kombination
Bis zu 63 AXIO I/O-Module direkt anreihbar
2x Ethernet-Schnittstellen (integrierter Switch)
Erhöhte EMV-Festigkeit
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Anwenderhandbuch)
PROFINET-Unterstützung
Anbindung zur PROFICLOUD
Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP uvm.
Verbindung zum PLCnext Store
Cyber Security nach IEC 62443