Der Buskoppler ist zum Einsatz innerhalb eines PROFINET-Netzwerks vorgesehen. Der Buskoppler stellt das Bindeglied dar zum Axioline F-I/O-System und den daran angeschlossenen industriellen I/O-Signalen. An den Buskoppler können Sie bis zu 63 Axioline F-Teilnehmer anreihen. Gerätebeschreibungen für Steuerungen von Phoenix Contact sind integraler Bestandteil der Engineering-Tools PC Worx und PLCnext Engineer. Für die Integration der Axioline F-Station in andere Programmiersysteme stehen entsprechende GSDML-Dateien zur Verfügung. Diese Dateien stehen unter folgender Adresse zum Download bereit: www.phoenixcontact.com/product/2403869
AXL F BK PN TPS
-
Buskoppler
2403869
Axioline F, Buskoppler, PROFINET, RJ45-Buchse, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 Mbit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
LR
Zulassungs-ID: LR2480202TA-02BSH
Zulassungs-ID: 840RINA
Zulassungs-ID: ELE008423XG001PROFINET
Zulassungs-ID: Z12930cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705FS Thermoprocess
Zulassungs-ID: 968 INS 799.01 25Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch)
Konformität zur PROFINET-Spezifikation V2.3
Unterstützt PROFIsafe
Unterstützt PROFIenergy
Unterstützt PROFINET-Systemredundanz S2 (ab Firmware-Version 1.30)
PROFINET RT und IRT
Minimale Zykluszeit des PROFINET bei RT und IRT 250 µs
Laufzeit im Buskoppler vernachlässigbar (gegen 0 µs)
Typische Zykluszeit des Axioline F-Lokalbusses ca. 10 µs
Web-based Management
Unterstützt den Betrieb von Axioline Smart Elements
Unterstützt passive Smart Elements (ab Firmware-Version 1.30)
Unterstützt IOL-CONF (ab Firmware-Version 1.30)
Sichere Analogwertverarbeitung mit SAFE AI und weiteren Komponenten