Der Buskoppler ist zum Einsatz innerhalb eines PROFINET-Netzwerks vorgesehen. Der Buskoppler stellt das Bindeglied dar zum Inline-I/O-System und den daran angeschlossenen industriellen I/O-Signalen. An den Buskoppler können Sie bis zu 63 Inline-Teilnehmer anreihen. Gerätebeschreibungen für Steuerungen von Phoenix Contact sind integraler Bestandteil der Engineering-Tools PC Worx und PLCnext Engineer. Für die Integration der Inline-Station in andere Programmiersysteme stehen entsprechende GSDML-Dateien zur Verfügung. Diese Dateien stehen unter folgender Adresse zum Download bereit: www.phoenixcontact.net/product/2403696.
IL PN BK-PAC
-
Buskoppler
2403696
Inline, Buskoppler, PROFINET, RJ45-Buchse, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
BSH
Zulassungs-ID: 658aABS
Zulassungs-ID: 22-2226444-PDAPROFINET
Zulassungs-ID: Z13114cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch)
Konformität zur PROFINET-Spezifikation V2.3
Unterstützt PROFIsafe (ab Firmware 1.10)
Unterstützt PROFINET-Systemredundanz S2 (ab Firmware-Version 1.10)
PROFINET RT und IRT
Minimale Zykluszeit des PROFINET bei RT und IRT 250 µs
Automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus (500 kbit/s oder 2 Mbit/s)
Unterstützung von drei Abzweigklemmen als Fernbusstich (insgesamt 32 Fernbus-Teilnehmer)
Web-based Management