BL FPM 18.5 - Monitor
2402981

LCD-18,5"-Flachbildmonitor mit Schutzart IP65 und projektivem kapazitivem Touchscreen

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

18,5"-Display
DisplayPort 1.2, VGA- und DVI-I-Eingänge
Integrierte Konfigurationstasten
Umgebungstemperatur im Betrieb von -10 °C ... 60 °C
18,5"-Touchscreen-Display