PC-PWR-FLTR-2 - Puffermodul
2402941

Der PC-PWR-FLTR-2 puffert die eingehende Leistung, bis die Betriebsspannung erreicht ist. Für den Einsatz mit 24 V DC-Spannungsquellen mit Anstiegszeiten von über 100 ms bei max. 7 A.

Produktdetails








Kompatible Produkte