PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Treiber- und Schnittstellen-Software
2402686

OPC UA-Server für die Kommunikation mit max. 200 Steuerungen

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Ihre Vorteile

Werkzeugunterstützte Sicherheits-Konfiguration
Detaillierte Diagnoseeigenschaften
Direkter Zugriff auf alle Datentypen, Arrays und komplexe Strukturen die von PC WORX unterstützt werden
Transparenter Zugriff auf redundante Steuerungen
Standardisierter Zugriff nach PLCopen Informationsmodell für IEC 61131-3