Der PC WORX UA SERVER stellt allen OPC UA Clients die Variablen von Steuerungen zur Verfügung, die mit PC Worx programmiert wurden. Alle Variablen werden nach dem PLCopen Profil im Server abgebildet. Die Variablennamen werden automatisch aus dem aktuellen Projekt synchronisiert. Der Server unterstützt über das Binärprofil alle Sicherheitsprofile, sodass alle Zugriffe reglementiert werden können.
Ein anwenderfreundlicher Konfigurator führt durch die Konfiguration der Steuerungen und der Sicherheitseinstellungen. Auch Diagnoseinformationen zur aktuellen Kommunikation können mit dem Konfigurator von einem anderen Rechner aus angezeigt werden.
PC WORX UA SERVER-PLC 40
-
Treiber- und Schnittstellen-Software
2402685
OPC UA-Server für die Kommunikation mit max. 25 Steuerungen
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Werkzeugunterstützte Sicherheits-Konfiguration
Detaillierte Diagnoseeigenschaften
Direkter Zugriff auf alle Datentypen, Arrays und komplexe Strukturen die von PC WORX unterstützt werden
Transparenter Zugriff auf redundante Steuerungen
Standardisierter Zugriff nach PLCopen Informationsmodell für IEC 61131-3