Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SAFE AI - Funktionsbaustein
2400057

Funktionsbausteinbibliothek zur sicherheitsbezogenen Analogwerterfassung mit Standard-I/O-Baugruppen. Kontaktieren Sie bitte die Safety-Hotline (+49 52 81-9 46 27 77) bevor Sie den Artikel SAFE AI bestellen!

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einlesen normierter Werte 4 ... 20 mA prinzipiell über Standardsensorik zulässig
Sicherheitsbezogene Verarbeitung von Analog-Eingangssignalen ohne sicherheitsbezogene I/O-Baugruppen
Pro Station können max. sieben zweikanalige analoge Eingangskanäle sicherheitsbezogen verarbeitet werden
Einsetzbar bis PL e, SIL 3