FLKM-2KS50/AAR145/Z/YCS
-
Passivmodul
2321871
VARIOFACE-Übergabemodul mit Zugfederanschluss, für Yokogawa RTD-Baugruppe AAR145.
Produktdetails
| Produkttyp | Übergabemodul |
| Anzahl der Kanäle | 16 |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
| Isolierung | Funktionsisolierung |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Betriebsspannung (DC) | ≤ 30 V DC |
| Strom (je Zweig) | ≤ 0,1 A |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Bemessungsisolationsspannung | 50 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Unterstützte Steuerung: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Passende I/O-Karte | AAR145 |
| Anschluss 1 (Steuerungsebene) | |
| Anschlussart | Yokogawa, KS kompatibel |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Polzahl | 50 |
| Hinweis | Nutzbare Systemkabel: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
| Rastermaß | 2,54 mm |
| Anschluss 2 (Feldebene) | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Abisolierlänge | 7,5 mm |
| Polzahl | 48 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Rastermaß | 5,08 mm |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 168,65 mm |
| Höhe | 77 mm |
| Tiefe | 51,3 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (Modul) | IP20 |
| Schutzart (Einbauort) | ≤ IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Zertifikat | UKCA-konform |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | EN IEC 60664-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 2321871 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DI |
| Produktschlüssel | DK218N |
| GTIN | 4046356422475 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 275 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 275 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Kabel 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Kabel 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Kabel 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Kabel 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Kabel 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Kabel 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Kabel 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Kabel 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Kabel 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Kabel 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Kabel 2909875
-
FLK-MIL50-EZ-DR-KS-YCS/... - Kabel 1770153
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg