CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/M340 - Kabel
2321745

Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); Anschluss 1: Fujitsu-Steckverbinder (1x 40-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 3 m

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Aufsplittung von 32 Kanälen in 4 x 8 Kanäle