CABLE-FCN40/1X50/10,0M/M340
-
Kabel
2321703
Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); Anschluss 1: Fujitsu-Steckverbinder (1x 40-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 10 m
Produktdetails
Produkttyp | Systemkabel |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP00 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (feste Verlegung) | -40 °C ... 70 °C (feste Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (bewegliche Verlegung) | -10 °C ... 70 °C (bewegliche Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Betriebsspannung (AC) | ≤ 30 V AC |
Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Strom (pro Pfad, 50 °C) | ≤ 1 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
Strom (pro Pfad, 70 °C) | ≤ 0,6 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
Unterstützte Steuerung SCHNEIDER ELECTRIC Modicon M340 | |
Passende I/O-Karte | BMX DDI 3202K |
BMX DDI 6402K | |
BMX DD0 3202K | |
BMX DD0 6402K | |
BMX DDM 3202K |
Leitungslänge | 10 m |
40X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Polzahl | 40 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | 40X0.14 [PVC] |
Leiterart | Konfektioniertes Rundkabel |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Leitungsquerschnitt | 40x 0,14 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,03 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 9,90 mm ±0,4 mm |
Außenmantel, Material | Semi-Rigid-PVC |
Außenmantel, Farbe | grau |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Leitungs-Widerstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 82 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 155 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000 (bei Radius ≥ 15x Außendurchmesser) |
Halogenfreiheit | nein |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 (Rohleitung) |
VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung) | |
IEC 60332-3-22 (Rohleitung) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Ölbeständigkeit | gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung) |
Kabelausführung | Kabel für ein Modul |
Farbcode: Einzelader | |
schwarz | Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK50 (47) |
braun | Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK50 (37) |
rot | Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK50 (35) |
orange | Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK50 (25) |
gelb | Fujitsu40 (A3) = IDC/FLK50 (46) |
grün | Fujitsu40 (B3) = IDC/FLK50 (45) |
blau | Fujitsu40 (A4) = IDC/FLK50 (44) |
violett | Fujitsu40 (B4) = IDC/FLK50 (43) |
grau | Fujitsu40 (A5) = IDC/FLK50 (42) |
weiß | Fujitsu40 (B5) = IDC/FLK50 (41) |
weiß-schwarz | Fujitsu40 (A6) = IDC/FLK50 (40) |
weiß-braun | Fujitsu40 (B6) = IDC/FLK50 (39) |
weiß-rot | Fujitsu40 (A7) = IDC/FLK50 (34) |
weiß-orange | Fujitsu40 (B7) = IDC/FLK50 (33) |
weiß-gelb | Fujitsu40 (A8) = IDC/FLK50 (32) |
weiß-grün | Fujitsu40 (B8) = IDC/FLK50 (31) |
weiß-blau | Fujitsu40 (A9) = IDC/FLK50 (30) |
weiß-violett | Fujitsu40 (B9) = IDC/FLK50 (29) |
weiß-grau | Fujitsu40 (A10) = IDC/FLK50 (28) |
braun-schwarz | Fujitsu40 (B10) = IDC/FLK50 (27) |
braun-rot | Fujitsu40 (A11) = IDC/FLK50 (23) |
braun-orange | Fujitsu40 (B11) = IDC/FLK50 (13) |
braun-gelb | Fujitsu40 (A12) = IDC/FLK50 (11) |
braun-grün | Fujitsu40 (B12) = IDC/FLK50 (1) |
braun-blau | Fujitsu40 (A13) = IDC/FLK50 (22) |
braun-violett | Fujitsu40 (B13) = IDC/FLK50 (21) |
braun-grau | Fujitsu40 (A14) = IDC/FLK50 (20) |
braun-weiß | Fujitsu40 (B14) = IDC/FLK50 (19) |
grün-schwarz | Fujitsu40 (A15) = IDC/FLK50 (18) |
grün-braun | Fujitsu40 (B15) = IDC/FLK50 (17) |
grün-rot | Fujitsu40 (A16) = IDC/FLK50 (16) |
grün-orange | Fujitsu40 (B16) = IDC/FLK50 (15) |
grün-blau | Fujitsu40 (A17) = IDC/FLK50 (10) |
grün-violett | Fujitsu40 (B17) = IDC/FLK50 (9) |
grün-grau | Fujitsu40 (A18) = IDC/FLK50 (8) |
grün-weiß | Fujitsu40 (B18) = IDC/FLK50 (7) |
gelb-schwarz | Fujitsu40 (A19) = IDC/FLK50 (6) |
gelb-braun | Fujitsu40 (B19) = IDC/FLK50 (5) |
gelb-rot | Fujitsu40 (A20) = IDC/FLK50 (4) |
gelb-orange | Fujitsu40 (B20) = IDC/FLK50 (3) |
Anschluss 1 | |
Anschlussart | Fujitsu-Steckverbinder |
Bauform | FCN 367 |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 40 |
Steckzyklen | > 50 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Anschluss 2 | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 (in Anlehnung) |
Anschlussart | IDC/FLK-Buchsenleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 50 |
Steckzyklen | > 50 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2321703 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK226F |
GTIN | 4046356412193 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.422,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.424,1 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 8638c53e-15b5-407e-8822-dfd0b4232da4 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Signalübergabe von 32 Kanälen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg