CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/M340
-
Kabel
2321693
Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); Anschluss 1: Fujitsu-Steckverbinder (1x 40-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 8 m
Produktdetails
| Produkttyp | Systemkabel |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP00 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (feste Verlegung) | -40 °C ... 70 °C (feste Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (bewegliche Verlegung) | -10 °C ... 70 °C (bewegliche Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Betriebsspannung (AC) | ≤ 30 V AC |
| Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Strom (pro Pfad, 50 °C) | ≤ 1 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
| Strom (pro Pfad, 70 °C) | ≤ 0,6 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
| Unterstützte Steuerung: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon M340 | |
| Passende I/O-Karte | BMX DDI 3202K |
| BMX DDI 6402K | |
| BMX DD0 3202K | |
| BMX DD0 6402K | |
| BMX DDM 3202K | |
| Leitungslänge | 8 m |
| 40X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Polzahl | 40 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | 40X0.14 [PVC] |
| Leiterart | Konfektioniertes Rundkabel |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Leitungsquerschnitt | 40x 0,14 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,03 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 9,90 mm ±0,4 mm |
| Außenmantel, Material | Semi-Rigid-PVC |
| Außenmantel, Farbe | grau |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Leitungs-Widerstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 82 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 155 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000 (bei Radius ≥ 15x Außendurchmesser) |
| Halogenfreiheit | nein |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 (Rohleitung) |
| VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung) | |
| IEC 60332-3-22 (Rohleitung) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Ölbeständigkeit | gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung) |
| Kabelausführung | Kabel für ein Modul |
| Farbcode: Einzelader | |
| schwarz | Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK50 (47) |
| braun | Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK50 (37) |
| rot | Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK50 (35) |
| orange | Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK50 (25) |
| gelb | Fujitsu40 (A3) = IDC/FLK50 (46) |
| grün | Fujitsu40 (B3) = IDC/FLK50 (45) |
| blau | Fujitsu40 (A4) = IDC/FLK50 (44) |
| violett | Fujitsu40 (B4) = IDC/FLK50 (43) |
| grau | Fujitsu40 (A5) = IDC/FLK50 (42) |
| weiß | Fujitsu40 (B5) = IDC/FLK50 (41) |
| weiß-schwarz | Fujitsu40 (A6) = IDC/FLK50 (40) |
| weiß-braun | Fujitsu40 (B6) = IDC/FLK50 (39) |
| weiß-rot | Fujitsu40 (A7) = IDC/FLK50 (34) |
| weiß-orange | Fujitsu40 (B7) = IDC/FLK50 (33) |
| weiß-gelb | Fujitsu40 (A8) = IDC/FLK50 (32) |
| weiß-grün | Fujitsu40 (B8) = IDC/FLK50 (31) |
| weiß-blau | Fujitsu40 (A9) = IDC/FLK50 (30) |
| weiß-violett | Fujitsu40 (B9) = IDC/FLK50 (29) |
| weiß-grau | Fujitsu40 (A10) = IDC/FLK50 (28) |
| braun-schwarz | Fujitsu40 (B10) = IDC/FLK50 (27) |
| braun-rot | Fujitsu40 (A11) = IDC/FLK50 (23) |
| braun-orange | Fujitsu40 (B11) = IDC/FLK50 (13) |
| braun-gelb | Fujitsu40 (A12) = IDC/FLK50 (11) |
| braun-grün | Fujitsu40 (B12) = IDC/FLK50 (1) |
| braun-blau | Fujitsu40 (A13) = IDC/FLK50 (22) |
| braun-violett | Fujitsu40 (B13) = IDC/FLK50 (21) |
| braun-grau | Fujitsu40 (A14) = IDC/FLK50 (20) |
| braun-weiß | Fujitsu40 (B14) = IDC/FLK50 (19) |
| grün-schwarz | Fujitsu40 (A15) = IDC/FLK50 (18) |
| grün-braun | Fujitsu40 (B15) = IDC/FLK50 (17) |
| grün-rot | Fujitsu40 (A16) = IDC/FLK50 (16) |
| grün-orange | Fujitsu40 (B16) = IDC/FLK50 (15) |
| grün-blau | Fujitsu40 (A17) = IDC/FLK50 (10) |
| grün-violett | Fujitsu40 (B17) = IDC/FLK50 (9) |
| grün-grau | Fujitsu40 (A18) = IDC/FLK50 (8) |
| grün-weiß | Fujitsu40 (B18) = IDC/FLK50 (7) |
| gelb-schwarz | Fujitsu40 (A19) = IDC/FLK50 (6) |
| gelb-braun | Fujitsu40 (B19) = IDC/FLK50 (5) |
| gelb-rot | Fujitsu40 (A20) = IDC/FLK50 (4) |
| gelb-orange | Fujitsu40 (B20) = IDC/FLK50 (3) |
| Anschluss 1 | |
| Anschlussart | Fujitsu-Steckverbinder |
| Bauform | FCN 367 |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 40 |
| Steckzyklen | > 50 |
| Rastermaß | 2,54 mm |
| Anschluss 2 | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 (in Anlehnung) |
| Anschlussart | IDC/FLK-Buchsenleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 50 |
| Steckzyklen | > 50 |
| Rastermaß | 2,54 mm |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 2321693 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DI |
| Produktschlüssel | DK226F |
| GTIN | 4046356412186 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.153 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.153 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 171af2fb-cb23-4b62-ab14-f65b219dee0f |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Signalübergabe von 32 Kanälen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg