QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - Kapazitätsmodul
2320571

QUINT Kapazitätsmodul, mit wartungsfreiem Energiespeicher auf Doppelschicht-Kondensatorbasis, Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 10 A / 8 kJ inkl. montiertem Universal-Tragschienenadapter UTA 107. Für die Parametrierung kann die Software POWER MANAGEMENT SUITE (Art.-Nr. 1252232) aus dem Download-Bereich eingesetzt werden.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Komfortables Herunterfahren von PCs
Wartungsfrei mit langer Lebensdauer
Platzersparnis durch kompakte Bauform
Lange Pufferzeit durch hohe Speicherkapazitäten
Verriegelbare USB-Schnittstelle zur Verbindung mit z. B. Industrie-PCs