QUINT4-CAP/24DC/3.8/1KJ/PT - Kapazitätsmodul
2320526

QUINT Kapazitätsmodul mit wartungsfreiem Energiespeicher auf Doppelschicht-Kondensatorbasis zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 3,8 A / 1 KJ

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Wartungsfrei mit langer Lebensdauer
Platzersparnis durch kompakte Bauform
Lange Pufferzeit durch hohe Speicherkapazitäten