Kurzzeitige Netzunterbrechungen überbrückt das wartungsfreie Puffermodul QUINT BUFFER auf Kondensatorbasis mit SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology). So arbeiten Systeme auch an instabilen Netzen oder werden bei länger andauernden Ausfällen nach Abspeichern aller relevanten Prozessdaten kontrolliert heruntergefahren. Zudem steht mit dem Puffermodul ein Energiespeicher für Lastspitzen und zum Auslösen von Sicherungen zur Verfügung. Zur Funktionsüberwachung dienen ein aktiver Schaltausgang sowie eine Kontrollleuchte. Mit der integrierten Diode können Verbraucher in gepufferte und ungepufferte Lasten unterteilt werden. Damit verlängert sich die Pufferzeit und die gepufferten Verbraucher sind vor Fehlern im internen Netz geschützt.
QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40
-
Puffermodul
2320393
QUINT-Puffermodul mit wartungsfreiem Energiespeicher auf Kondensatorbasis zur Tragschienenmontage, entkoppelter Eingang: 24 V DC, entkoppelter Ausgang: 24 V DC/40 A, mit integrierter SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology), inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107
Produktdetails
UL Recognized
Zulassungs-ID: E211944EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Zulassungs-ID: LR22136091TABV
Zulassungs-ID: 41516/B0 BVUL Listed
Zulassungs-ID: E123528cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 123528ABS
Zulassungs-ID: 22-2244289-PDADNV
Zulassungs-ID: TAA0000265Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 41 A | - 6 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE/PTZ/0072cUL Listed
Zulassungs-ID: E199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Längere Pufferzeit durch integrierte Entkoppel-Funktion
Robust durch zuverlässige Versorgung bei Temperaturen von -25 °C bis +80 °C
Spart Platz: elektronische Umschalteinheit und Energiespeicher in einem Gehäuse
Flexibel - sowohl im Auto-Modus zu betreiben als auch manuell einstellbar