Für kontinuierliche Überwachung und intelligentes Management besteht eine ständige Kommunikation mit der QUINT UPS. Durch automatische Erkennung des Energiespeichers und werkzeuglosen Wechsel im laufenden Betrieb ist eine schnelle Installation möglich. Die Energiespeicher für QUINT UPS mit IQ Technology verlassen vollständig geladen das Warenlager.
UPS-CAP/24DC/10A/10KJ
-
Energiespeicher
2320377
Wartungsfreier Energiespeicher auf Doppelschichtkondensatorbasis, 24 V DC, 10 KJ, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ
Produktdetails
UL Recognized
Zulassungs-ID: E211944EAC
Zulassungs-ID: RU D.GB09.W.00881/20LR
Zulassungs-ID: LR22136091TABV
Zulassungs-ID: 41516/B0 BVUL Listed
Zulassungs-ID: E123528cUL Listed
Zulassungs-ID: E123528ABS
Zulassungs-ID: 22-2244289-PDADNV
Zulassungs-ID: TAA0000265Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 41 A | - 6 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE/PTZ/0072cUL Listed
Zulassungs-ID: E199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Maximale Lebensdauer
Wartungsfreie Doppelschichtkondensatoren