Versorgen Sie AC-Lasten zuverlässig mit der unterbrechungsfreien Stromversorgung der QUINT-Familie für die Tragschiene. Durch die Online-Topologie liefert die AC-USV eine reine Sinuskurve im Netz- und Batteriebetrieb. Kombinieren Sie die Online-USV mit verschiedenen UPS-BAT-Energiespeichern. Dank der USB-Schnittstelle wird Ihr PC komfortabel heruntergefahren.
QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA
-
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
2320283
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology zur Tragschienenmontage. Eingang: 120 / 230 V AC, Ausgang: 120 / 230 V AC / 1kVA. Gibt jederzeit Auskunft über Ladezustand, Restlaufzeit und Lebensdauer des Akku-Modules und steigert so die Anlagenverfügbarkeit.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
AC-Betrieb | |
Eingangsspannung | 100 V AC -10 % / +20 % |
110 V AC -10 % / +20 % | |
120 V AC -10 % / +20 % | |
130 V AC -10 % / +20 % | |
200 V AC -20 % / +20 % | |
210 V AC -20 % / +20 % | |
220 V AC -20 % / +20 % | |
230 V AC -20 % / +15 % | |
240 V AC -20 % / +10 % | |
Eingangsspannungsbereich | 90 V AC ... 264 V AC |
Eingangsspannungsbereich AC | 184 V AC ... 264 V AC |
96 V AC ... 144 V AC | |
Landesnetzspannung typisch | 120 V AC |
230 V AC | |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Frequenzbereich AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Pufferzeit | 1 h (38 AH) |
Stromaufnahme | 10,4 A (100 V AC) |
10,5 A (110 V AC) | |
10,5 A (120 V AC) | |
9,7 A (130 V AC) | |
6,4 A (200 V AC) | |
6 A (210 V AC) | |
5,7 A (220 V AC) | |
5,5 A (230 V AC) | |
5,3 A (240 V AC) | |
Zuschaltschwelle variabel | Konfigurierbar per Software UPS-CONF |
Leistungsfaktor (cos phi) | 0,9 |
Bypasssicherung | T 15 A / 250 V (MDA -15-R) |
Zulässige Vorsicherung | B16 230 V AC |
20 A (120 V AC, Listed breaker) | |
Digital Steuern (konfigurierbar) | |
Benennung | Remote |
Low-Signal | Verbindung nach SGnd mit < 2,7 kΩ |
High-Signal | Offen (> 35 kΩ zwischen Remote und SGnd) |
Digital Steuern Low-Active (konfigurierbar) | |
Start im Batteriebetrieb 120 V AC Low-Signal | Verbindung nach SGnd mit < 2,7 kΩ |
Start im Batteriebetrieb 120 V AC High-Signal | Offen (> 200 kΩ zwischen Bat.-Start und SGnd) |
Klassifizierung nach IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
Wirkungsgrad | > 92 % (120 V AC) |
> 94 % (230 V AC) | |
Nennausgangsspannung | 100 V AC |
110 V AC | |
120 V AC | |
130 V AC | |
200 V AC | |
210 V AC | |
220 V AC | |
230 V AC | |
240 V AC | |
Form der Ausgangsspannung | reiner Sinus |
Nennausgangsstrom (IN) | 7,8 A (100 V AC) |
8,1 A (110 V AC) | |
8,3 A (120 V AC) | |
7,7 A (130 V AC) | |
5 A (200 V AC) | |
4,8 A (210 V AC) | |
4,5 A (220 V AC) | |
4,3 A (230 V AC) | |
4,2 A (240 V AC) | |
POWER BOOST (IBoost) | 13 A (120 V AC) |
7 A (230 V AC) | |
Ausgangsleistung | 778 VA (700 W) |
889 VA (800 W) | |
1000 VA (900 W) | |
1000 VA (900 W) | |
1000 VA (900 W) | |
1000 VA (900 W) | |
1000 VA (900 W) | |
1000 VA (900 W) | |
1000 VA (900 W) | |
Scheinleistung | 1 kVA (UN 120 V AC) |
Nennleistung | 900 W (UN 120 V AC) |
Verlustleistung Leerlauf maximal | typ. 17 W (120 V AC) |
typ. 25 W (230 V AC) | |
Verlustleistung Nennlast maximal | typ. 79 W (120 V AC) |
typ. 55 W (230 V AC) | |
Crest Faktor | 2,8 |
Umschaltzeit | 0 ms |
Parallelschaltbarkeit | ja, 2 |
Serienschaltbarkeit | nein |
Netzbetrieb | |
Nennausgangsspannung | 120 V AC ±2 % |
230 V AC ±2 % | |
Nennausgangsstrom (IN) | 8,3 A |
4,3 A (230 V AC) | |
POWER BOOST (IBoost) | 13 A |
7 A | |
Batteriebetrieb | |
Nennausgangsspannung | 120 V AC ±2 % |
230 V AC ±2 % | |
Nennausgangsstrom (IN) | 4,3 A (230 V AC) |
8,3 A (120 V AC) | |
POWER BOOST (IBoost) | 7 A (230 V AC) |
13 A (120 V AC) | |
Nennausgangsfrequenz | ± 60 Hz ±0,5 % (bei Eingangsfrequenz 55 Hz ... < 65 Hz) |
± 50 Hz ±0,5 % (bei Eingangsfrequenz 45 Hz ... < 55 Hz) | |
Signal: AC OK | |
Ausgangsspannung | 24 V |
Dauerlaststrom | ≤ 20 mA |
Signal: Alarm | |
Ausgangsspannung | 24 V |
Dauerlaststrom | ≤ 20 mA |
Signal: Battery Mode | |
Ausgangsspannung | 24 V |
Dauerlaststrom | ≤ 20 mA |
Signal: Ready | |
Ausgangsspannung | 24 V |
Dauerlaststrom | ≤ 20 mA |
Signal: P>Pn | |
Ausgangsspannung | 24 V (SELV) |
Dauerlaststrom | ≤ 20 mA |
Nennspannung UN | 2x 24 V DC |
Ladeschlussspannung | 58 V (temperaturkompensiert) |
Ladestrom | 5 A |
Nennkapazitätsbereich | 3,4 Ah ... 190 Ah (5x 38 Ah) |
Batterie Technologie | VRLA, VRLA-WTR |
Ladekennlinie | IU0U |
Zulässige Vorsicherung | 50 A / 58 V |
Eingang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 4 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 4 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 30 |
Leiterquerschnitt AWG max | 10 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Ausgang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 4 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 4 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 30 |
Leiterquerschnitt AWG max | 10 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Signal | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,2 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 2,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,2 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 30 |
Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Schnittstelle | MINI-USB Typ B |
Eigenschaften | verriegelbar |
Kabellänge max | 3 m |
Signalisierungsarten | LED |
aktiver Schaltausgang | |
Signalausgang: Transistorausgang, aktiv | |
Benennung Signalisierung | AC OK |
Statusanzeige | LED |
Farbe | grün |
Signalausgang: Transistorausgang, aktiv | |
Benennung Signalisierung | Alarm |
Statusanzeige | LED |
Farbe | rot |
Signalausgang: Transistorausgang, aktiv | |
Benennung Signalisierung | Battery Mode |
Statusanzeige | LED |
Farbe | gelb |
Signalausgang: Transistorausgang, aktiv | |
Benennung Signalisierung | Ready |
Signalausgang: Transistorausgang, aktiv | |
Benennung Signalisierung | P>Pn |
Statusanzeige | LED |
Farbe | grün |
Signalausgang | |
Benennung Signalisierung | Bezugspotenzial für die Signalein- und ausgänge |
Anzahl Phasen | 1 |
Produkttyp | AC-USV |
Produktfamilie | QUINT AC-USV |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 217546 h (230 V AC, bei 40 °C) |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | I |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 (≤ 130 V AC) |
2 (> 200 V AC) | |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Zeit | 68970 h |
Breite | 290 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 125 mm |
Einbaumaß | |
Einbauabstand rechts/links | 5 mm / 5 mm |
Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
Montageart | Tragschienenmontage |
Gehäusematerial | Metall |
Ausführung der Haube | Stahlblech, Überzug DIN EN ISO2081 - Fe/Zn 18/B/TopCoat blau-transparent |
Ausführung der Seitenteile | Aluminiumblech, DIN EN 573-3 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C (> 50 °C: 2,5 % / K) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 3000 m (> 2000 m: 0,6 % / 100 m) |
Klimaklasse | 3K3 (EN 60721) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % |
Schock | 15g je Raumrichtung (EN 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | 5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) |
Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme | |
Normbezeichnung | Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme |
Normen/Bestimmungen | EN 62040-1 |
UL | |
Kennzeichnung | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
Störaussendung | Störaussendung nach EN 62040-2 |
Störfestigkeit | Störfestigkeit nach EN 62040-2 |
Störfestigkeit | Störfestigkeit nach EN 61000-6-1 (Wohnbereich), EN 61000-6-2 (Industriebereich) |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | ± 6 kV |
Luftentladung | ± 8 kV |
Bemerkung | Kriterium A |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 6 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | ± 2 kV |
± 2 kV | |
Ausgang | ± 2 kV |
Signal | ± 2 kV |
± 2 kV (USB) | |
Bemerkung | Kriterium A (B für USB) |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Signal | 1 kV (unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium A |
Eingang/Ausgang | ± 1 kV (symmetrisch) |
± 2 kV (unsymmetrisch) | |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V |
Magnetfeld mit energietechnischer Frequenz | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-8 |
Frequenz | 50 Hz |
60 Hz | |
Prüffeldstärke | 100 A/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Artikelnummer | 2320283 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | H1 - Stromversorgungen |
Produktschlüssel | CMUI15 |
GTIN | 4055626244563 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5.630 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5.151 g |
Zolltarifnummer | 85371091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 342453IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DK-70737-ULEAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Zulassungs-ID: RU-DE.B.00184/20DNV
Zulassungs-ID: TAA00000BMABS
Zulassungs-ID: 23-2416092-PDAcUL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 359066UL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 359066EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Batteriemodul 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Batteriemodul 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Batteriemodul 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Batteriemodul 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Batteriemodul 1354641
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Batteriemodul 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Batteriemodul 2320429
Ihre Vorteile
Reibungsloser Übergang durch Online-Topologie
Reine Sinuskurve im Netz- und Batteriebetrieb
USB-Schnittstelle zur Verbindung mit z. B. Industrie-PCs
Starten aus dem Energiespeicher, auch ohne Eingangsnetz möglich
Parallel schaltbar für Redundanz und Leistungserhöhung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg