Mit dem USV-Modul für 24 V DC mit Ausgangsströmen von 5 bis 40 A stellen Sie Ihre individuelle Lösung aus Stromversorgung, USV-Modul und Energiespeicher zusammen.
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/40
-
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
2320241
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 40 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
DC-Betrieb | |
Eingangsspannung | 24 V DC |
Eingangsnennspannungsbereich | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC |
Eingangsspannungsbereich DC | 18 V DC ... 30 V DC |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Pufferzeit | 0,5 h (mit Batteriemodul 38 AH) |
Stromaufnahme | 51,9 A (maximal, Netzbetrieb) |
10,6 mA (Leerlauf, Netzbetrieb) | |
6,9 A (Ladevorgang, Netzbetrieb) | |
Zuschaltschwelle fix | ≤ 22 V DC |
Zuschaltschwelle variabel | 1 V/0,1 s |
Wirkungsgrad | > 99 % (Netzbetrieb, bei geladenem Energiespeicher) |
98 % (Batteriebetrieb) | |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Ausgangsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC |
Nennausgangsstrom (IN) | 40 A (-25 °C ... 50 °C) |
Ausgangsstrombegrenzung | Im Netzbetrieb gemäß vorgeschalteter Strombegrenzung |
> 45 A (Batteriebetrieb) | |
Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) | |
Ausgangsleistung | 960 W |
Verlustleistung | 2,8 W (Netzbetrieb) |
13 W (Netzbetrieb) | |
3,51 W (Batteriebetrieb) | |
16,4 W (Batteriebetrieb) | |
Parallelschaltbarkeit | ja, bis zu 2 Module mit Redundanzmodul |
2 (Geräte) | |
Serienschaltbarkeit | nein |
nein | |
Netzbetrieb | |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Ausgangsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC |
Nennausgangsstrom (IN) | 40 A (-25 °C ... 50 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 45 A (-25 °C ... 40 °C) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 215 A (-25 °C ... 60 °C) |
Dauer | 12 ms (SFB Technology) |
Batteriebetrieb | |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Ausgangsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
Nennausgangsstrom (IN) | 40 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 45 A (-25 °C ... 40 °C) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 215 A (-25 °C ... 60 °C) |
Dauer | 15 ms (SFB Technology) |
Signal: Alarm | |
Beschreibung des Ausgangs | Relais (potenzialfrei) |
Schaltspannung maximal | ≤ 30 V AC/DC |
Dauerlaststrom | ≤ 100 mA |
Signal: Battery Charge | |
Beschreibung des Ausgangs | Relais (potenzialfrei) |
Schaltspannung maximal | ≤ 30 V AC/DC |
Ausgangsspannung | 24 V |
Dauerlaststrom | ≤ 100 mA |
Signal: Battery Mode | |
Beschreibung des Ausgangs | Relais (potenzialfrei) |
Schaltspannung maximal | ≤ 30 V AC/DC |
Ausgangsspannung | 24 V |
Dauerlaststrom | ≤ 100 mA |
Nennspannung UN | 24 V DC |
Ladeschlussspannung | 24 V DC ... 29 V DC (temperaturkompensiert) |
Ladestrom | 0,2 A ... 5 A |
Nennkapazitätsbereich | 7 Ah ... 200 Ah |
Batterie-Präsenzprüfung / Zeitintervall | 1 min |
Batterie-Präsenzprüfung (zyklisch) | 60 s |
IQ Technology | ja |
Temperaturkompensation | 42 mV/K (voreingestellt) |
Temperaturkompensation (voreingestellt) | 42 mV/K |
Netzwerkmanagement | Ja |
Eingang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 16 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 16 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 8 |
Leiterquerschnitt AWG max | 6 |
Abisolierlänge | 10 mm |
Schraubengewinde | M4 |
Anzugsdrehmoment min | 1,2 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 1,5 Nm |
Ausgang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 16 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 16 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 8 |
Leiterquerschnitt AWG max | 6 |
Abisolierlänge | 10 mm |
Schraubengewinde | M4 |
Anzugsdrehmoment min | 1,2 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 1,5 Nm |
Signal | |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
Schraubengewinde | M4 |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Schnittstelle | IFS (Interface System Schnittstelle) |
Signalisierungsarten | LED |
Relaiskontakt | |
Schnittstelle / Software | |
Signalausgang | |
Benennung Signalisierung | Power In OK |
Statusanzeige | LED |
Hinweis zur Statusanzeige | statisch an |
statisch an | |
Signalausgang: Schaltausgang | |
Benennung Signalisierung | Alarm |
Statusanzeige | LED |
Hinweis zur Statusanzeige | statisch an |
Farbe | rot |
Hinweis zur Statusanzeige | statisch an |
Signalausgang: Schaltausgang | |
Benennung Signalisierung | Battery Charge |
Statusanzeige | LED-Bargraph |
Hinweis zur Statusanzeige | dynamisch |
Farbe | grün/rot |
Hinweis zur Statusanzeige | dynamisch |
Signalausgang: Schaltausgang | |
Benennung Signalisierung | Battery Mode |
Statusanzeige | LED |
Hinweis zur Statusanzeige | statisch an |
Farbe | gelb |
Hinweis zur Statusanzeige | statisch an |
Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 500 V DC |
Isolationsspannung Eingang, Ausgang/Gehäuse | 750 V DC |
Produkttyp | DC-USV |
Produktfamilie | QUINT USV |
IQ Technology | ja |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h (40 °C) |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Zeit | 147792 h |
Breite | 47 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 125 mm |
Einbaumaß | |
Einbauabstand rechts/links | 5 mm / 5 mm |
Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
Alternative Montage | |
Breite | 123 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 51 mm |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar: horizontal 5 mm, vertikal 50 mm |
Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
Gehäusematerial | Metall |
Material Gehäuse | Stahlblech verzinkt |
Ausführung der Gehäuse | Aluminium (AlMg3) |
Ausführung der Haube | Stahlblech verzinkt, Chrom(VI)-frei |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (25 °C, keine Betauung) |
Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 min. |
Bahnanwendungen | EN 50121-4 |
Norm - Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norm - Elektrische Sicherheit | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
UL-Zulassungen | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 4) |
Luftentladung | 15 kV (Prüfschärfegrad 4) |
Bemerkung | Kriterium A |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
Prüffeldstärke | 20 V/m |
Frequenzbereich | 1 GHz ... 3 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m |
Frequenzbereich | 2 GHz ... 3 GHz |
Prüffeldstärke | 3 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
Ausgang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
Signal | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium A |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Eingang | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - symmetrisch) |
2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - symmetrisch) |
2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
Signal | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium A |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Eingang/Ausgang/Signal | unsymmetrisch |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Funkstörspannung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Funkstörstrahlung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Artikelnummer | 2320241 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | H1 - Stromversorgungen |
Produktschlüssel | CMUQ43 |
GTIN | 4046356554121 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 930 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 708 g |
Zolltarifnummer | 85371091 |
Ursprungsland | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E211944EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Zulassungs-ID: LR22136091TABV
Zulassungs-ID: 41516/B0 BVEAC
Zulassungs-ID: RU-DE.B.00184/20UL Listed
Zulassungs-ID: E123528cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 123528ABS
Zulassungs-ID: 22-2244289-PDAKC
Zulassungs-ID: R-R-PCK-2320241IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE/PTZ/0049cUL Listed
Zulassungs-ID: E199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
SCIP | 3fe036c0-36dc-4a18-97ce-5a275628e487 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Handhabung durch automatische Batterieerkennung, werkzeuglosen Batteriewechsel im laufenden Betrieb und Kommunikation über die Schnittstelle IFS
Optimale Nutzung der Pufferzeit und präventive Überwachung des Energiespeichers
Batterieschnellladung
Umfangreiche Signalisierung und Parametrierung
Schnelles Auslösen von Standard-Leitungsschutzschaltern mit SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology)
Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit der statischen Leistungsreserve POWER BOOST mit bis zu 1,5-fachem Nennstrom dauerhaft
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg