Mit dem USV-Modul für 24 V DC mit Ausgangsströmen von 5 bis 40 A stellen Sie Ihre individuelle Lösung aus Stromversorgung, USV-Modul und Energiespeicher zusammen.
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20
-
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
2320238
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 20 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
UL Recognized
Zulassungs-ID: E211944EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Zulassungs-ID: LR22136091TABV
Zulassungs-ID: 41516/B0 BVEAC
Zulassungs-ID: RU-DE.B.00184/20UL Listed
Zulassungs-ID: E123528cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 123528ABS
Zulassungs-ID: 22-2244289-PDADNV
Zulassungs-ID: TAA0000265Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 41 A | - 6 |
KC
Zulassungs-ID: R-R-PCK-2320238IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE/PTZ/0049cUL Listed
Zulassungs-ID: E199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Handhabung durch automatische Batterieerkennung, werkzeuglosen Batteriewechsel im laufenden Betrieb und Kommunikation über die Schnittstelle IFS
Optimale Nutzung der Pufferzeit und präventive Überwachung des Energiespeichers
Batterieschnellladung
Umfangreiche Signalisierung und Parametrierung
Schnelles Auslösen von Standard-Leitungsschutzschaltern mit SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology)
Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit der statischen Leistungsreserve POWER BOOST mit bis zu 1,5-fachem Nennstrom dauerhaft