QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 - Redundanzmodul
2320160

Tragschienen-Diodenmodul 48 V DC/2 x 20 A oder 1 x 40 A. Durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Flexibel
Robustes Design
Durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher

Häufig gestellte Fragen


Ist dieses Modul auch für eine Serienverschaltung von Stromversorgungen geeignet?

Nein, die QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 kann auch in einer Serienschaltung von Stromversorgungen eingesetzt werden. Durch die korrekte Verschaltung können, besonders bei kapazitiven Lasten, die Stromversorgungen vor kritischen Spannungen im Ein- und Aus... Mehr anzeigen

Nein, die QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 kann auch in einer Serienschaltung von Stromversorgungen eingesetzt werden. Durch die korrekte Verschaltung können, besonders bei kapazitiven Lasten, die Stromversorgungen vor kritischen Spannungen im Ein- und Ausschaltmoment geschützt werden.
HINWEIS:
Da für den Schutz einer Serienschaltung "-" nicht angeschlossen wird, wird dieses Gerät nicht gemäß
seiner Spezifikation betrieben.

Weniger anzeigen

Können mit dem Artikel auch 110-V-Stromversorgungen entkoppelt werden?

Der integrierte Transientenüberspannungsschutz verhindert den Einsatz bei 110-V-Spannungen. Die Dioden sind jedoch bis 150 V ausgelegt. Wenn "-" nicht angeschlossen und an dem Modul vorbeigeführt wird, können somit auch 110-V-Stromversorgungen vonein... Mehr anzeigen

Der integrierte Transientenüberspannungsschutz verhindert den Einsatz bei 110-V-Spannungen. Die Dioden sind jedoch bis 150 V ausgelegt. Wenn "-" nicht angeschlossen und an dem Modul vorbeigeführt wird, können somit auch 110-V-Stromversorgungen voneinander entkoppelt werden.
HINWEIS:
Da für den Gebrauch an 110-V-Spannungen "-" nicht angeschlossen werden darf, wird dieses Geräte in dieser Verschaltung nicht gemäß seiner Spezifikation betrieben.

Weniger anzeigen


FAQ anzeigen