Ein sicheres redundantes System ergibt sich aus der Parallelschaltung zwei voneinander entkoppelter Netzteile. Um die Anlagenverfügbarkeit weiter zu erhöhen, bietet die QUINT DIODE die Lösung: Entkopplung mit Diode.
QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
-
Redundanzmodul
2320157
Tragschienen-Diodenmodul 12 - 24 V DC/2 x 20 A oder 1 x 40 A. Durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher.
Produktdetails
UL Recognized
Zulassungs-ID: E211944EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764NK
Zulassungs-ID: TA25015MNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 63 A | - 10 |
UL Listed
Zulassungs-ID: E123528cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 123528DNV
Zulassungs-ID: TAA000011FATEX
Zulassungs-ID: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
Zulassungs-ID: KZ 7500525010102095IECEx
Zulassungs-ID: DEK 20.0022XcUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827INMETRO
Zulassungs-ID: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
Zulassungs-ID: GYJ20.1591XCCC
Zulassungs-ID: 2024322303006214Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Ist dieses Modul auch für eine Serienverschaltung von Stromversorgungen geeignet?
Nein, die QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 kann auch in einer Serienschaltung von Stromversorgungen eingesetzt werden. Durch die korrekte Verschaltung können, besonders bei kapazitiven Lasten, die Stromversorgungen vor kritischen Spannungen im Ein- und ... Mehr anzeigen
Nein, die QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 kann auch in einer Serienschaltung von Stromversorgungen eingesetzt werden. Durch die korrekte Verschaltung können, besonders bei kapazitiven Lasten, die Stromversorgungen vor kritischen Spannungen im Ein- und Ausschaltmoment geschützt werden.
HINWEIS:
Da für den Schutz einer Serienschaltung "-" nicht angeschlossen wird, wird dieses Gerät nicht gemäß seiner Spezifikation betrieben.
Besitzt der Artikel einen integrierten Überspannungsschutz?
Nein. Für einen integrierten Überspannungsschutz empfehlen wir als Alternative das QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20.