MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7 - DC/DC-Wandler
2320021

Bei Neuanlage bitte folgenden Artikel verwenden: 1098676.
Primär getakteter MINI DC/DC-Wandler zur Tragschienenmontage, Eingang: 12 - 24 V DC, Ausgang: 48 V DC/0,7 A

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Galvanische Isolation: Für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme
Ermöglichen das Umsetzen auf verschiedene Spannungsebenen
Konstante Spannung: Auffrischen der Ausgangsspannung auch am Ende langer Leitungen