MINI DC/DC-Wandler für die MSR-Technik.
DC/DC-Wandler ändern das Spannungsniveau, frischen die Spannung am Ende langer Leitungen auf oder sorgen für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme durch galvanische Isolation.
MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2
-
DC/DC-Wandler
2320018
Bei Neuanlage bitte folgenden Artikel verwenden: 1066704.
Primär getakteter MINI DC/DC-Wandler zur Tragschienenmontage, Eingang: 12 V DC ... 24 V DC, Ausgang: 5 V DC ... 15 V DC/2 A
Produktdetails
DC-Betrieb | |
Eingangsnennspannungsbereich | 12 V DC ... 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich | 10 V DC ... 32 V DC (Start > 10,5 V DC) |
Weitbereichseingang | ja |
Eingangsspannungsbereich DC | 10 V DC ... 32 V DC (Start > 10,5 V DC) |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Einschaltstromstoß | < 10 A (typisch) |
Einschaltstromstoßintegral (I2t) | 0,2 A2s |
Frequenzbereich DC | 0 Hz |
Netzausfallüberbrückungszeit | typ. 4 ms (12 V DC) |
typ. 18 ms (24 V DC) | |
Stromaufnahme | 2,3 A (12 V DC) |
1,1 A (24 V DC) | |
Einschaltzeit typisch | < 0,5 s |
Eingangssicherung | 6,3 A (träge, intern) |
Wirkungsgrad | > 88 % (bei 24 V DC und bei Nennwerten) |
Ausgangscharakteristik | U/I |
Nennausgangsspannung | 12 V DC ±1 % |
Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 5 V DC ... 15 V DC |
Nennausgangsstrom (IN) | 2 A (-25 °C ... 60 °C) |
Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Rückspeisefestigkeit | 30 V DC |
Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | < 25 V DC |
Restwelligkeit | < 20 mVSS (20 MHz) |
Ausgangsleistung | 24 W |
Schaltspitzen Nennlast | < 10 mVSS (20 MHz) |
Verlustleistung Leerlauf maximal | < 1 W |
Verlustleistung Nennlast maximal | < 4,2 W |
Parallelschaltbarkeit | ja, zum Aufbau redundanter Anlagen und zur Leistungserhöhung |
Serienschaltbarkeit | ja |
Signal: DC-OK, aktiv | |
Beschreibung des Ausgangs | UOUT > 0,9 x UN: High-Signal |
Dauerlaststrom | ≤ 20 mA |
Eingang | |
Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Ausgang | |
Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Signal | |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Signalisierungsarten | LED |
aktiver Schaltausgang | |
Signalausgang: DC-OK, aktiv | |
Statusanzeige | LED "DC OK" grün |
Hinweis zur Statusanzeige | UOUT > 0,9 x UN: LED leuchtet |
Farbe | grün |
Hinweis zur Statusanzeige | LED leuchtet |
Anzahl Phasen | 1 |
Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 1,5 kV (Typprüfung) |
1 kV (Stückprüfung) |
Produkttyp | DC/DC-Wandler |
Produktfamilie | MINI POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2072000 h (40 °C) |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 107 mm |
Einbaumaß | |
Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm |
Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
Schutzlackiert | nein |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Material Gehäuse | PA |
Ausführung der Gehäuse | Polyamid PA, Farbe grün |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> +60 °C Derating) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei +25 °C, keine Betauung) |
Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g |
Bahnanwendungen | EN 50121-4 |
Norm - Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norm - Elektrische Sicherheit | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Norm - Sichere Trennung | DIN VDE 0100-410 |
DIN VDE 0106-101 |
CSA | CSA-C22.2 No. 107.1-01 |
UL-Zulassungen | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55011 (EN 55022) |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Gehäuse | > Level 3 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | 8 kV (Kontaktentladung) |
Luftentladung | 8 kV (Luftentladung) |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 3 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | 4 kV (Level 4 - unsymmetrisch: Leitung gegen Erde) |
Ausgang | 2 kV (Level 3 - unsymmetrisch: Leitung gegen Erde) |
Signal | 1 kV (Level 2 - unsymmetrisch Leitung gegen Erde) |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Eingang/Ausgang | Level 3 |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz (10 V) |
Spannungseinbrüche | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Funkstörspannung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Funkstörstrahlung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Artikelnummer | 2320018 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | H1 - Stromversorgungen |
Produktschlüssel | CMDM42 |
GTIN | 4046356478519 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 230 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 200 g |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 2350ef3a-62c5-4b86-a136-b61d660c3ebc |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 2,23 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Galvanische Isolation: Für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme
Ermöglichen das Umsetzen auf verschiedene Spannungsebenen
Konstante Spannung: Auffrischen der Ausgangsspannung auch am Ende langer Leitungen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg