EAC
Zulassungs-ID: RU*-DE.*08.B.01829*CSA
Zulassungs-ID: LR 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 0,1 A |
16-kanaliges Analog-Eingabe- und 8-kanaliges Analog-Ausgabemodul mit Schraubanschluss und redundantem Anschlussstecker. Geeignet für die Yokogawa-Karten SAI 143, SAV 144,SAI 533.
Produkttyp | Übergabemodul |
Anzahl der Kanäle | 8 |
16 | |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
Isolierung | Funktionsisolierung |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Betriebsspannung (DC) | ≤ 30 V DC |
Strom (je Zweig) | ≤ 0,1 A |
Luft- und Kriechstrecken | |
Bemessungsisolationsspannung | 50 V |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Unterstützte Steuerung YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Passende I/O-Karte | SAI143 |
SAV144 | |
SAI533 |
Anschluss 1 (Steuerungsebene) | |
Anschlussart | Yokogawa, KS kompatibel |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Polzahl | 40 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
Rastermaß | 2,54 mm |
Anschluss 2 (Feldebene) | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Polzahl | 32 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Rastermaß | 5,08 mm |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Artikelabmessungen | |
Breite | 168 mm |
Höhe | 125,4 mm |
Tiefe | 54,6 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Modul) | IP00 |
Schutzart (Einbauort) | ≤ IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | EN IEC 60664-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2319838 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK2A8N |
GTIN | 4046356441384 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 339,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 339,6 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 0,1 A |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |