EAC
Zulassungs-ID: RU*C-DE.*08.B.00010CSA
Zulassungs-ID: LR 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
120 V | 16 A |
16-kanaliges Ausgabe-Relaismodul mit Schraubanschluss und 50-poligem Systemanschluss, Erregerseite ist abgesichert und optional potenzialgebunden, für Yokogawa SDV 541 Karte, Modulbreite: 425 mm
Produkttyp | Übergabemodul |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Isolierung | Sichere Trennung, verstärkte Isolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
Isolierung | Basisisolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 V |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
Unterstützte Steuerung YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Passende I/O-Karte | SDV541 |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,9 ... 1,1 |
Eingangsspannungsbereich | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 40 mA |
Schutzbeschaltung | Freilaufdiode |
Statusanzeige/Kanal | LED gelb |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 Schließer pro Kanal |
Kontaktmaterial | AgNi (90/10) vergoldet |
Schaltspannung maximal | 230 V AC |
63 V DC | |
Grenzdauerstrom | 4 A (steckbare Sicherung) |
Einschaltstrom maximal | Versorgung 24 V DC / 2 A, (P1+, P2+), steckbare Sicherung (IEC 60127-3/IV, 2AT) |
Versorgung | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Polzahl | 6 |
Leiterquerschnitt starr | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Feldebene | |
Anschlussart | Schraubanschluss mit Trennmesser |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Polzahl | 20 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Steuerungsebene | |
Anschlussart | Yokogawa, KS kompatibel |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Polzahl | 50 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Breite | 424,5 mm |
Höhe | 127,5 mm |
Tiefe | 67 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP00 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Normen/Bestimmungen | EN 61010-2-201 |
Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
Normen/Bestimmungen | EN 61010-2-201 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Die maximale Schaltleistung der verwendeten Relais berücksichtigen |
Hinweis zum Betrieb | Benachbarte Kanäle dürfen nicht gemischt mit SELV / PELV und berührgefährlichen Spannungen beschaltet werden. |
Hinweis zum Betrieb | Die Ausgänge sind nicht für das Schalten unterschiedlicher Außenleiter geeignet. Die Summe der verwendeten Schaltspannungen bei benachbarten Ausgängen darf den Wert der Bemessungsisolationsspannung nicht überschreiten |
Hinweis zum Betrieb | Gegen benachbarte Module (in Tragschienenrichtung) sollten die, in der Applikation, notwendigen Anforderungen an die Isolierung (Basisisolierung oder Verstärkte Isolierung) durch geeignete Maßnahmen (z. B. Trennplatten) realisiert werden. |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2319430 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK2A9N |
GTIN | 4046356550031 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.516 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.516 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
120 V | 16 A |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 425b662e-32af-464a-bc5e-6deef06a6b3b |