UM-2KS50/DO 8/RS/KDS-3/SO227
-
Ausgabemodul
2319168
8-kanaliges Digital-Ausgabemodul mit Schraubanschluss und integrierter Messertrennfunktion. Redundante Spannungseinspeisung mit Melderelais. Geeignet für die Yokogawa-Karte SDV 531.
Produktdetails
Produkttyp | Übergabemodul |
Anzahl der Kanäle | 8 |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
Isolierung | Funktionsisolierung |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennspannung UN | 30 V DC |
Max. Strombelastbarkeit je Zweig | 630 mA |
Summenstrom Spannungseinspeisung maximal | 6,3 A |
Luft- und Kriechstrecken | |
Bemessungsisolationsspannung | 50 V |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Unterstützte Steuerung YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Passende I/O-Karte | SDV531 |
Feldebene | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Polzahl | 16 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Steuerungsebene | |
Anschlussart | Yokogawa, KS kompatibel |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Polzahl | 50 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
Versorgung | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 6 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Artikelabmessungen | |
Breite | 145,5 mm |
Höhe | 112 mm |
Tiefe | 93 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Isolierstofftyp Gehäuse | PVC |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP00 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
Höhenlage | < 2000 m |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | EN IEC 60664-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Spannungsüberwachung auf dem Modul funktioniert nicht in Kombination mit vorgeschalteten HESILED-Sicherungsklemmen mit integrierter Leuchtanzeige. |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2319168 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK2A8N |
GTIN | 4046356364171 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 600 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 600 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 187597e9-33ce-4b65-b608-22546e9ad9cd |
Kompatible Produkte
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YOC - Frontadapter 2314396
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YOC - Frontadapter 2314406
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YOC - Frontadapter 2314419
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YOC - Frontadapter 2314969
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YOC - Frontadapter 2314972
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YOC - Frontadapter 2314422
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YOC - Frontadapter 2314435
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YOC - Frontadapter 2314561
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YOC - Frontadapter 2314574
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YOC - Frontadapter 2314587
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YOC - Frontadapter 2904985
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YOC - Frontadapter 2904986
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YOC - Frontadapter 2904987
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YOC - Frontadapter 2904988
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YOC - Frontadapter 2904989
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YOC - Frontadapter 2904990
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YOC - Frontadapter 2904991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YOC - Frontadapter 2904992
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YOC - Frontadapter 2904993
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YOC - Frontadapter 2904994
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YOC - Frontadapter 2904995
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YOC - Frontadapter 2904996
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YOC - Frontadapter 2904997
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YOC - Frontadapter 2904998
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YOC - Frontadapter 2904999
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YOC - Frontadapter 2905001
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YOC - Frontadapter 2905002
-
VF-SI/TR5/6,3AT - Sicherungs-Set 2901000
-
VF-SI/TR5/0,63AT - Sicherungs-Set 2901002
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg